ZHCSMA4A october 2020 – december 2020 LM5127-Q1
PRODUCTION DATA
在初始配置期间,可通过连接在 CFG 和 AGND 之间的外部电阻器对器件配置和轻负载开关模式进行编程。当 VDD 引脚电压大于 3.1V 时,器件配置开始。要复位和重新配置器件,所有 EN 引脚和 VCC_HOLD 引脚应分别小于 VEN 和 VSYNC,否则 VCC 必须完全放电。重新配置器件的推荐方法是一起切换所有三个 EN 和 VCC_HOLD 引脚。
| # | RCFG(1) | 配置 | 模式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | CH2 | CH3 | 电池监测器 | 轻负载开关模式(2) | 深度睡眠模式3 | ||
| 1 | GND | 升压 | 单相降压 | 单相降压 | 不适用 | 跳跃模式 | 所有启用的通道都应处于睡眠状态。VCCX 或 VDDX 应处于使用状态。 |
| 2 | 9.53kΩ | 降压 | 可提供 | ||||
| 3 | 19.1kΩ | 升压 | 不适用 | FPWM/DE 模式 | 不适用 | ||
| 4 | 29.4kΩ | 降压 | 可提供 | ||||
| 5 | 41.2kΩ | 升压 | 双相降压 | 不适用 | CH1:跳跃模式 CH2、CH3:FPWM/DE 模式 | CH1 应处于睡眠状态,而 CH2 和 CH3 处于关断状态。VCCX 应处于使用状态。 | |
| 6 | 54.9kΩ | 降压 | 可提供 | ||||
| 7 | 71.5kΩ | 升压 | 不适用 | FPWM/DE 模式 | 不可用 | ||
| 8 | 90.9kΩ | 降压 | 可提供 | ||||