ZHCSMA4A october 2020 – december 2020 LM5127-Q1
PRODUCTION DATA
内部(或外部)反馈电阻分压器连接到内部跨导误差放大器,该放大器具有高输出电阻 (RO = 10MΩ) 和高带宽 (BW = 3MHz)。内部跨导误差放大器会灌入(或拉取)电流,这一电流与 FB 引脚(或内部 FB 节点)和误差放大器基准之间的差值成正比。
此误差放大器的输出端连接到 COMP 引脚,允许使用 2 类环路补偿网络。RCOMP、CCOMP 以及可选的 CHF 环路补偿元件配置误差放大器增益和相位特性,用于实现稳定的环路响应。这种补偿网络会产生一个频率非常低的极点、一个中波段零点和一个高频极点。
图 8-13 中的 PWM 比较器将检测到的电感器电流、斜率补偿斜坡和 0.3V 内部 CS 至 PWM 失调电压 (VOFFSET) 的总和与 COMP 引脚电压进行比较,如果该总和大于 COMP 引脚电压,则终止当前周期。
图 8-13 误差放大器、电流检测放大器和 PWM