ZHCSMA4A october 2020 – december 2020 LM5127-Q1
PRODUCTION DATA
初始配置完成后,如果所有 EN 引脚都小于 VEN 且 VCC_HOLD 大于 VSYNC,则器件进入 VCC HOLD 模式。在 VCC_HOLD 模式期间,VCC 和 VDD 保持不变,如果采用降压配置,则启用电池监测器。当器件需要在没有初始配置延时时间的情况下快速重新启动时,VCC_HOLD 模式很有用。
关断 | 配置 | 活动(通道基址) | 睡眠(通道基址) | 深度睡眠 | VCC HOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EN | 所有 EN 引脚 < 0.4V | 至少一个引脚 > 2.0V | 至少一个引脚 > 2.0V | 所有 EN 引脚 < 0.4V | ||
VCC_HOLD/SYNC/DITHER | < 0.4V | SYNC/DITHER 已启用 | SYNC/DITHER 已禁用 | > 2.0V | ||
CFG/MODE | 禁用 | 启用 | 禁用 | |||
BIAS | IQ < 3μA | IQ < 150μA | IQ = 1.3mA - 3.0mA | 未指定 | IQ= ~2μA | IQ < 25μA |
VCC | 放电 | VCC 稳压器启用 | 如果不使用 VCCX,则启用 VCC 稳压器。 | 如果不使用 VCCX,则在 1mA 电流限制下处于活动状态。 | ||
VCC-VCCX 开关 | 用二极管路径断开 | 如果 VCCX > 4.4V,则闭合 | ||||
VCC-VDD 开关 | 开路 | 如果至少有一个通道处于活动状态,则闭合 | 如果不使用 VDDX,则闭合。 | 闭合 | ||
VDDX-VDD 开关 | 开路 | 如果至少有一个通道处于活动状态,则闭合 | 如果使用 VDDX,则闭合(VOUT3 = 固定 3.3V) | 开路 | ||
RT | 禁用 | 启用 | 禁用 | |||
RES | 禁用 | RES 模式检测 | 如果至少有一个通道处于活动状态,则启用 | 禁用 | ||
SENSE1(升压) | 禁用 | 启用 | 禁用 | |||
SLEEP1(升压) | 禁用 | 启用 | 禁用 | |||
DIS 开关(升压) | 开路 | GND | 开路 | |||
BMIN_FIX(降压) | 禁用 | 如果至少有一个通道处于活动状态,则处于活动状态 | 被启用 | |||
BMIN_PRG(降压) | 禁用 | |||||
BMOUT 开关(降压) | 开路 |
关断 | 配置 | 活动(通道基址) | 睡眠(通道基址) | 深度睡眠 | VCC HOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGOOD(升压) | GND(弱下拉) | GND | 已启用,监控 UV | 监控 OV 以实现旁路操作。 | 开路 | GND |
PGOOD(降压) | GND(弱下拉) | GND | 启用,同时监控 UV 和 OV | 开路 | 开路 | GND |
FB(升压) | 禁用 | VOUT1 可供调节。 | 启用 | 禁用 | ||
FB(降压) | 禁用 | FB 模式检测 | 如果 VOUT 可调,则启用。否则断开。 | 禁用 | ||
COMP(升压) | 放电 | GND | 被启用 | GND | ||
COMP(降压) | 放电 | GND | 被启用。如果是双相降压,则 COMP3 = COMP2 | GND | ||
SS(升压) | 放电 | GND | 被启用 | 上拉至 VDD | 上拉至 VDD | GND |
SS(降压) | 放电 | GND | 被启用。如果是双相降压,则 SS3 = SS2 | 上拉至 VDD | GND | |
HB-SW(升压) | 放电 | 电荷泵开启 | HB-SW ≈5V | HB-SW ≈5V(来自电荷泵) | 放电。电荷泵关闭 | |
HB-SW(降压) | 放电 | VOUT<VCC 时充电 | HB-SW ≈5V | 放电 | ||
HO-SW(升压) | 开路 | 2kΩ 上拉电阻器 | 开关 | 在旁路中上拉。否则下拉 | 上拉,但在 HB UV 时将关闭 | 下拉 |
HO-SW(降压) | 开路 | 2kΩ 上拉电阻器 | 开关 | 下拉 | ||
LO-PGND(升压) | 开路 | 下拉 | 开关 | 下拉 | ||
LO-PGND(降压) | 开路 | 下拉 | 开关 | 下拉 |