ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
根据节 8.2.1.2中所示的相同方法选择 RS 的值。
根据节 8.1所示的公式为电阻分压器设置反馈电阻器 R1 和 R2,该公式在此处显示为 方程式 8。
因此,对于 VREF 的 2.5V 基准为 1.24V,从而 R2/R1 = 1.01。选择 R2= 1.01kΩ 以及 R1= 1.0kΩ。