ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
LM4041-NLM4041-N-Q1 具有固定输出电压选项和可调输出电压选项。固定输出器件只能在闭环运行中使用,因为反馈是在内部。可调选项器件通常在闭环模式下运行,其中反馈节点通过电阻分压器连接到输出电压。只要 lR 介于 l RMIN 和 lRMAX 之间,输出电压就会保持不变;请参阅节 5.5。该器件还可在开环模式下用作比较器,从其他电压源驱动反馈节点。