ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
LM4041-NLM4041-N-Q1 实际上是一个精密齐纳二极管。该器件需要较小的静态电流即可进行调节,并通过将更多或更少的电流分流到接地端来调节输出电压,具体取决于输入电压和负载。外部元件唯一的要求是在负极和输入电压之间连接一个电阻器来设置输入电流。可以在输入或输出端使用外部电容器,但并非必需。