ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | Tmin | TA | Tmax | °C | |
| 工业温度 | -40 | TA | 85 | °C | |
| 扩展温度 | -40 | TA | 125 | °C | |
| 反向电流 | LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 | 60 | 12000 | μA | |
| LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ | 60 | 12000 | μA | ||
| 输出电压 | LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ | 1.24 | 10 | V | |