所选择的电阻器 RS 必须确保在整个 VIN 范围和负载电流范围内,电流 lR 保持在器件的工作区域内。在最大值时,RS 必须足够小,以使 lR 保持在 lRMN 以上。另一个极端情况是当 VIN 处于最大值且负载处于最小值时;RS 必须足够大以保持 lR < lRMAX。如果不确定,在开始时请尝试使用0.1mA≤lR≤1mA。只需记住 lR 的值随输入和电压负载的变化而变化。
使用公式 方程式 5 和 方程式 6 将 RS 设置在 RS_MIN 和 RS_MAX 之间。
方程式 5. 
方程式 6.