ZHCSIX7I October 1999 – July 2025 LM4041-N , LM4041-N-Q1
PRODUCTION DATA
LM4041-NLM4041-N-Q1 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。对于空间关键型应用,LM4041-NLM4041-N-Q1 采用超小型 SOT-23 和 SC70 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 设计为在“+”引脚和“−”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过,如果使用了旁路电容器,LM4041-NLM4041-N-Q1 仍可以保持稳定。通过选择1.2V 固定电压或可调反向击穿电压,可以进一步减少设计工作量。LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2V 和 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 的最小工作电流为 60μA。两个版本都具有 12mA 的最大工作电流。
采用 SOT-23 封装的 LM4041-NLM4041-N-Q1 器件通过封装的裸片连接接口连接了引脚 3 作为 (–) 输出。因此,LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 的引脚 3 必须保持悬空或连接到 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ 引脚排列的引脚 2 和引脚 3。
采用 SC70 封装的 LM4041-NLM4041-N-Q1 器件通过封装的裸片连接接口连接了引脚 2 作为 (–) 输出。因此,LM4041-NLM4041-N-Q1 1.2 的 LM4041-NLM4041-N-Q1 引脚 2 必须保持悬空或连接到 LM4041-NLM4041-N-Q1 ADJ(为 (–) 输出)的引脚 1 和引脚 2。
典型热迟滞规格定义为热循环后测量的 25°C 电压变化。该器件热循环至温度 –40°C,然后在 +25°C 测量。接下来,该器件热循环至温度 125°C,然后再次在 25°C 测量。25°C 测量之间产生的 VOUT 差值漂移为热迟滞。热迟滞在精密基准中很常见,这是由热机械封装应力引起。环境贮存温度、工作温度和电路板安装温度的变化都是可能导致热迟滞的因素。
在传统的并联稳压器应用中 (图 8-1),电源电压和 LM4041-NLM4041-N-Q1 之间连接了一个外部串联电阻器 (RS)。RS 决定流经负载的电流 (IL) 和流经 LM4041-NLM4041-N-Q1 的电流 (IQ)。由于负载电流和电源电压可能会发生变化,因此 RS 必须足够小,从而即使电源电压处于最小值且负载电流处于最大值,也能为 LM4041-NLM4041-N-Q1 至少提供可接受的最小 IQ。当电源电压处于最大值且 IL 处于最小值时,RS 必须足够大,以便流经 LM4041-N 的电流小于 12mA。
必须根据电源电压 (VS)、所需负载和工作电流(IL 和 IQ)以及 LM4041-NLM4041-N-Q1 的反向击穿电压 VR 来选择 RS。

LM4041-NLM4041-N-Q1 SDJ 的输出电压可以调整为1.24V 至 10V 范围内的任何值。输出电压是内部基准电压 (VREF) 和外部反馈电阻器比率的函数,如图 8-3 所示。输出电压可根据方程式 2 得出:
其中
内部 VREF 的实际值是 VO 的函数。校正后的 VREF 由方程式 3 确定。
其中
ΔVREF/ΔVO 可在节 5的电气特征表中找到,典型值为 −1.55mV/V。您可以通过将 方程式 2 中 VREF 的值替换为使用方程式 3 获得的值来获得更准确的输出电压指示。
实际输出电压可能会偏离使用方程式 3 中
ΔVREF / ΔVO 的典型值预测的输出电压。对于 C 级器件,最糟糕情况下 ΔVREF / ΔVO 为 −2.5mV/V对于 D 级器件,最糟糕情况下 ΔVREF / ΔVO 为 −3.0mV/V