ZHCS547K January 2010 – February 2018 LM27402
PRODUCTION DATA.
LM27402 是一款具有无损电感器 DCR 电流检测功能的电压模式同步直流/直流降压控制器。感测电感电流无需增加阻性功率传输系统元件,这可以提升整体效率,并且有助于连续执行精确的电流感测。0.6V ±1% 的电压基准确保了输出端的高精度和低压特性。LM27402 的输入工作电压范围为 3V 至 20V,适用于多种输入电源轨。
LM27402 电压模式控制环路整合了输入电压前馈,从而在整个输入电压范围内保持稳定性。开关频率可在 200kHz 至
1.2MHz 之间调节。双路高电流集成式 MOSFET 驱动器支持大 QG、低 RDS(on) 的功耗 MOSFET。电源正常指示器可提供电源轨定序功能和输出故障检测。可调外部软启动可限制浪涌电流,并在启动期间提供单调输出控制。其他 特性 包括外部跟踪其他电源、集成式 LDO 偏置电源以及同步功能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM27402 | WQFN (16) | 4.00mm x 4.00mm |
| HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |