ZHCSI85C May 2018 – November 2024 LM26420-Q1
PRODUCTION DATA
欠压锁定 (UVLO) 可防止 LM26420-Q1 在输入电压超过 2.628V(典型值)(对于 HTSSOP-20 封装)或 2.75V(典型值)(对于 WQFN-16 封装)之前工作。UVLO 阈值的迟滞约为 330mV(典型值)(对于 HTSSOP-20 封装)或 260mV(典型值)(对于 WQFN-16 封装),因此该器件可在 VIN 降至 2.3V(典型值)(对于 HTSSOP-20 封装)或 2.5V(典型值)(对于 WQFN-16 封装)以下之前运行。如果 VIN 是非单调的,则迟滞可以防止器件在上电期间关断。