ZHCSI85C May 2018 – November 2024 LM26420-Q1
PRODUCTION DATA
VINC 和 AGND 之间需要额外滤波,以防止 VIN 上的高频噪声干扰连接到 VINC 的敏感电路。可以在 VINC 引脚上使用一个小型 RC 滤波器,如图 7-2 所示。
图 7-2 VINC 上的 RC 滤波器RF 通常介于 1Ω 和 10Ω 之间,这样由于 VINC 偏置电流而导致的该电阻器上的稳定状态压降不会影响 UVLO 电平。在 X7R 或 X5R 电介质中,CF 的范围可以为 0.22µF 至 1µF,其中 RC 时间常数必须至少为 2µs。CF 必须放置在尽可能靠近器件的位置,并与 VINC 和 AGND 直接连接。