ZHCSI85C May 2018 – November 2024 LM26420-Q1
PRODUCTION DATA
在规划布局时,在尝试实现干净的稳压输出时需要考虑一些因素。最重要的考虑因素是输入电容器的 GND 接头与 PGND 引脚之间的紧密耦合。这些接地端必须彼此靠近,并至少通过两个穿孔连接到 GND 平面。将这些元件应尽量靠近器件放置。下一个重要因素是输出电容器的 GND 接头的位置,该位置必须靠近 VIND 和 PGND 的 GND 接头。两层电路板的底层上必须有一个连续的接地平面(开关节点岛下方除外)。FB 引脚是高阻抗节点,务必注意使 FB 引线较短,以避免拾取噪声和调节不准确。必须将反馈电阻器放置在尽可能靠近器件的位置,将 R1 的 GND 放置在尽可能靠近器件 GND 的位置。连接到 R2 的 VOUT 引线必须远离电感器和任何其他进行开关的引线。高交流电流流经 VIN、SW 和 VOUT 引线,因此高交流电流必须尽可能短而宽。然而,加宽引线会增加辐射噪声,因此设计人员必须进行此种权衡。可以通过选择屏蔽电感器来降低辐射噪声。其余的元件必须尽可能靠近器件放置。请参阅 AN-1229 SIMPLE SWITCHER® PCB 布局指南 应用手册了解更多注意事项,并参阅作为四层布局示例的 LM26420-Q1 演示板。
图 7-16 内部连接对于某些高功率应用,可以将 PCB 焊盘修改为狗骨 形状(请参阅图 7-17)。通过增加接地平面的尺寸并添加散热过孔,可以减小应用的 RθJA。