ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
集成的峰值电流传感器支持电感式传感。该传感器与主电感器串联,还可以监测所有运行模式(升压、降压/升压和降压)下以及两个电流方向(即双向运行)上的峰值电感器电流。
由于该集成式传感器支持高带宽信号,因此建议在选定的工作点采用差模滤波器,以获得最佳性能。对于大多数应用,我们建议使用 10Ω 的 R(DIFF1/2) 电阻值。使用以下公式来确定滤波电容器:
将差分滤波器设置为降压或升压模式最短导通时间的十分之一。
电流检测电阻器具有基于几何形状和所选元件供应商设计的寄生电感。如果所需的应用需要大电流,通过并联多个检测电阻器来减轻外部元件寄生的影响。