ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
| 参考 | 说明 | 器件型号 | 注释 |
|---|---|---|---|
| RCOMP | 7.15kΩ | ||
| CCOMP1 | 12nF、50V 陶瓷电容器 | ||
| CCOMP2 | 220pF、50V 陶瓷电容器 | ||
| CSS | 20nF、50V 陶瓷电容器或 20nF、80V 陶瓷电容器 | ||
| RFB,top | 82.0kΩ | ||
| RFB,bot | 4.3kΩ | ||
| RnFLT | 10kΩ | ||
| CILIMCOMP | 82kΩ | ||
| CIN1 | 2 个 10µF、100V 陶瓷电容器 | C3225X7R2A106K250AC | |
| CIN2 | 3 个 27μF、63V 铝电容器 | A768KE276M1JLAE054 | |
| M1 | N 沟道 60V MOSFET,RDS(on) = 4.2mΩ | ISZ034N06LM5ATMA1 | |
| M2 | N 沟道 60V MOSFET,RDS(on) = 4.2mΩ | ISZ034N06LM5ATMA1 | |
| M3 | N 沟道 60V MOSFET,RDS(on) = 4.2mΩ | ISZ034N06LM5ATMA1 | |
| M4 | N 沟道 60V MOSFET,RDS(on) = 4.2mΩ | ISZ034N06LM5ATMA1 | |
| RCS | 2.5mΩ | 2xKRL2012E-M-R005F-T5 | |
| L1 | 3.3μH,DCR = 5.7mΩ | XGL1060-332MEC | |
| COUT1 | 6 个 10µF、100V 陶瓷电容器 | C3225X7R2A106K250AC | |
| COUT2 | 2 个 100μF、63V 铝电容器 | A768KE276M1JLAE054 | |
| RISNS | 10mΩ | KRL2012E-C-R010F-T05 | |
| CBST1 | 0.1µF、50V 陶瓷电容器 | GCM155R71H104KE02D | |
| CBST2 | 0.1µF、50V 陶瓷电容器 | GCM155R71H104KE02D | |
| CVCC | 22µF、10V 陶瓷电容器 | GRT188R61A226ME13D | |
| RUVLO,top | 75kΩ | ||
| RUVLO,bot | 12.4kΩ | ||
| RCFG2 | 8.3kΩ | ||
| RRT | 51kΩ |