ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
LM251772-Q1 具有一个内部输出放电电路。
通过寄存器 DISCHARGE_STREGTH(请参阅 MFR_SPECIFIC_D2 寄存器字段说明)来配置放电强度,以便在放电时实现输出电压的不同转换率。通过 MFR_SPECIFIC_D2 寄存器字段说明中的 DISCHARGE_CONFIG0 和 DISCHARGE_CONFIG1 配置放电序列。
USB_PD_CONTROL_0 寄存器字段说明中的寄存器 FORCE_DISCH 可以强制启用或禁用放电电路,并会覆盖序列设置。