ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
当 MODE 引脚为低电平时,省电模式 (PSM) 将激活。在这种运行模式下,开关活动减少,效率最大化。如果 MODE 引脚为高电平,则会禁用省电模式。然后,转换器将在连续导通模式 (CCM) 或强制 PWM 模式 (fPWM) 下运行。
在 PFM 升压、降压或降压/升压模式下,转换器以低至定义的最小峰值电流运行。如果达到该最小电流(PSM 进入阈值),PWM 会将运行模式更改为单脉冲。单脉冲运行期间包含所有三种状态(I、II、III)。单脉冲运行期间的占空比基于计时器,并适应不同的 VIN 和 VOUT 检测电压。为了获得较小的输出电压纹波,转换器调制方案对低于 PSM 进入阈值的开关活动使用一个脉冲或多个单脉冲。
如果电感器电流(负载电流)进一步降低,单脉冲的频率会降至所选开关频率的大约四分之一。电感器(负载电流)进一步降低时,输出电压会增加,因为负载消耗的能量小于转换器在开关期间产生的能量。如果 VO 增加,电压调节环路会检测到这一变化,并将器件置于暂停状态,或者如果启用,则进入 TI 专有的睡眠模式 (μSleep)。
在 μSleep 模式下,两个低侧都会导通,为 HB1 和 HB2 提供高侧栅极电源以进行充电。其他内部电路会部分关断,以便将转换器的电流消耗降至尽可能低。如果输出电压达到标称输出电压设定点,则开关活动会在短暂的唤醒时间后再次开始。
PSM - ACM(自动导通模式)是适用于 4 开关降压/升压运行情况的高输出电流省电模式。在负载高于 PSM 进入阈值的降压/升压运行区域,开关脉冲将被跳过,控制将进入 ACM。在这里,器件调节保持在状态 II,并将输入传导至功率级的输出。必要时,控制以最短的状态 I 或状态 III 时间启动开关活动,以便按照电压调节环路的要求保持电感器电流。因此,输出电压仍然处于完全稳压状态,且器件维持所有保护功能,例如 OCP。
LM251772-Q1 具有自适应省电模式阈值(请参阅 图 8-8)。内部算法从以下来源获得 IVT(PSM):