ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
LM251772-Q1 的 DTRK 输入会直接调制内部基准电压。如果 DTRK 引脚上的电压高于 VT(DTRK) 上升阈值,并且向该引脚施加了建议频率的 PWM 信号,则会激活此功能。
数字电压跟踪的实现可防止在数字跟踪期间目标输出电压超过通过 FB 电阻分压器选择的标称参考电压。施加的 PWM 信号根据 DTRK 引脚上的占空比降低内部基准电压。PWM 输入的占空比较低意味着输出电压较低,而占空比较高表示输出电压较高。例如,30% 的占空比会使输出电压为 FB 分压电阻器所选电压的 30%。
图 8-25 输出电压跟踪功能方框图