ZHCSZ26 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
对定义的寄存器地址进行单次写入 显示了对定义的寄存器地址进行单次写入的格式。首先,控制器发出一个启动条件,后跟一个 7 位 I2C 地址。接下来,控制器写入 0 以表示其要尝试执行写入操作。接收到目标的确认后,控制器会经由总线发送 8 位寄存器地址。在第二次确认之后,器件将 I2C 寄存器地址设置为定义的值,控制器对其写入 8 位数据值。第三次确认后,器件会将 I2C 寄存器地址自动递增 1,而控制器会发出停止条件。该操作结束寄存器写入。