ZHCSNL7 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
采用低侧同步 MOSFET 而非二极管的完全同步降压稳压器能够在轻负载、过压和预偏置启动条件下从输出灌入负电流。LM25143 提供一个二极管仿真功能,可启用该功能来防止低侧 MOSFET 中出现反向(漏极到源极)电流。针对二极管仿真 (DEM) 进行配置时,如果通过使用过零比较器感测相应的 SW 电压而检测到了反向电流,低侧 MOSFET 会关闭。此配置的优势是在轻负载条件下功率损耗较低,而劣势是在轻负载条件下瞬态响应较慢。
二极管仿真功能使用 DEMB 引脚来配置。若要启用二极管仿真,进而在轻负载条件下实现不连续导通模式 (DCM) 工作,请将 DEMB 连接到 AGND。如果需要 FPWM 或连续导通模式 (CCM) 工作,请将 DEMB 连接到 VDDA。请参阅表 9-4。请注意,二极管仿真会自动启用,以防止在 FPWM 下的预偏置启动期间出现反向电流。从 DCM 到 CCM 运行的逐渐改变提供了单调启动性能。
| DEMB | FPWM/DEM |
|---|---|
| VDDA | FPWM |
| AGND | DEM |
| 外部时钟 | FPWM |