电源输入通常在开关频率下具有相对较高的源阻抗。需要高质量的输入电容器来限制输入纹波电压。如前所述,双通道交错运行会显著降低输入纹波振幅。通常,纹波电流会根据电容器在开关频率条件下的相对阻抗在几个输入电容器之间进行分流。
- 选择具有足够电压和 RMS 纹波电流额定值的输入电容器。
- 双通道降压稳压器在最差情况下的输入纹波通常对应于以下情况:一个通道在满负载条件下工作,而另一个通道会被禁用或在空载条件下工作。使用Equation41 并假定最差情况下占空比工作点为 50% 来计算输入电容器 RMS 纹波电流。
Equation41. 
- 使用公式 42 来查找所需的输入电容。
Equation42. 
其中
- ΔVIN 是输入峰-峰值纹波电压规格。
- RESR 是输入电容器 ESR。
- 确认了陶瓷电容器的电压系数后,为每个通道选择两个 10µF、50V、X7R、1210 陶瓷输入电容器。将这些电容器靠近相关功率 MOSFET 放置。
- 在每个高侧 MOSFET 附近放置四个 10nF、50V、X7R、0603 陶瓷电容器以在 MOSFET 开关转换期间提供高 di/dt 电流。此类电容器在高于 100MHz 条件下提供高自谐振频率 (SRF) 和低有效阻抗。这样可以减小电源环路寄生电感,以最大限度地减少开关节点电压过冲和振铃,从而减小 EMI 信号。更多详细信息,请参阅Topic Link Label12.1中的图 12-2。