ZHCSNL7 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
表 10-2 展示了此设计示例的预期输入、输出和性能参数。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围(稳态) | 8V 至 18V |
| 最小瞬态输入电压(冷启动) | 3.5V |
| 最大瞬态输入电压(负载突降) | 36V |
| 输出电压 | 3.3V 和 5V |
| 输出电流 | 7A |
| 开关频率 | 2.1MHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
| 待机电流,输出 1 启用,空载 | < 50µA |
| 关断电流 | 4µA |
开关频率由电阻器 RRT 设定为 2.1MHz。在控制环路性能方面,目标环路交叉频率为 60kHz 并且相位裕度大于 50°。输出电压软启动时间由 68nF 软启动电容器设定为 2ms。
表 10-3 中列出了所选的降压稳压器动力总成系统器件,并且很多器件都可以从多个供应商处获得。之所以选择 MOSFET 是为了获得更低的导通损耗和开关功率损耗,详情如Topic Link Label10.1.1.4中所述。此设计采用低 DCR、金属粉末复合电感器和陶瓷输出电容器实现方案。
| 参考标识符 | 数量 | 规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN | 4 | 10µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | UMJ325KB7106KMHT |
| 10µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Murata(村田) | GCM32EC71H106KA03 | ||
| TDK | CGA6P3X7S1H106M | |||
| CO | 8 | 47µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷 | Murata(村田) | GCM32ER70J476KE19L |
| Taiyo Yuden(太阳诱电) | JMK325B7476KMHTR | |||
| 47µF,6.3V,X7S,1210,陶瓷 | TDK | CGA6P1X7S0J476M | ||
| LO1、LO2 | 2 | 0.68µH,4.8mΩ,25A,7.3mm × 6.6mm × 2.8mm | Würth Elektronik(伍尔特电子) | 744373460068 |
| 0.68µH,4.5mΩ,22A,6.95mm × 6.6mm × 2.8mm | Cyntec(乾坤科技) | VCMV063T-R68MN2T | ||
| 0.68µH,3.1mΩ,20A,7mm × 6.9mm × 3.8mm | Würth Elektronik(伍尔特电子) | 744311068 | ||
| 0.68µH,7.4mΩ,12.2A,5.4mm × 5.0mm × 3mm | TDK | SPM5030VT-R68-D | ||
| 0.68µH,2.9mΩ,15.3A,6.7mm × 6.5mm × 3.1mm | Coilcraft(线艺) | XGL6030-681 | ||
| Q1、Q2、Q3、Q4 | 4 | 40V,5.7mΩ,9nC,SON 5 × 6 | Infineon(英飞凌) | IPC50N04S5L-5R5 |
| RS1、RS2 | 2 | 分流,7mΩ,0508,1W | Susumu(进工业) | KRL2012E-M-R007 |
| U1 | 1 | LM2514342V 双通道/两相同步降压稳压器 | 德州仪器 (TI) | LM25143RHAR |