ZHCSNL7 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
要配置 LM25143 进行多相操作(三相或四相),需要两个 LM25143 控制器。请参阅图 9-10。将第一个控制器 (CNTRL1) 配置为主要控制器,并将第二个控制器 (CNTRL2) 配置为次要控制器。要将第二个控制器配置为次要控制器,请将 MODE 和 FB2 引脚连接到 VDDA。这会禁用次要控制器的两个反馈误差放大器并将它们置于高阻抗状态。将主要和次要控制器的 COMP1 和 COMP2 连接在一起。将主要和次要控制器的 SS1 和 SS2 连接在一起。将主要控制器的 SYNCOUT 连接到次要控制器的 DEMB (SYNCIN)。主要控制器的 SYNCOUT 为 90° 异相并有助于交错操作。当 LM25143 处于次要模式,但用于斜率补偿时,RT 不用于振荡器。因此,应选择与主要控制器中相同的 RT 电阻。振荡器由主要控制器提供。次要控制器的 FPWM 或 DEM 模式分别通过将其 FB1 连接到 VDDA 或 AGND 来进行设置。主要控制器的 FPWM 或 DEM 模式由其 DEMB 引脚设置。请参阅表 9-3。
当输出电压设置为 0.6V 至 1.5V 之间时,采用单输出多相操作方式的 LM25143 不支持切相功能。
更多相关信息,请参阅多相位降压转换器的优势白皮书和多相降压设计大全应用报告。
| 模式 | FB1(次要) | FB2(次要) | DEM 或 FPWM(次要) |
|---|---|---|---|
| VDDA | AGND | VDDA | DEM |
| VDDA | VDDA | VDDA | FPWM |