ZHCSNL7 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
在没有外部反馈电阻器的情况下,LM25143 输出可以独立配置为两个固定输出电压中的一个,而利用一个外部电阻分压器则可以将输出调节至所需的电压。通过将相应的 FB 引脚连接到 VDDA,可以将 VOUT1 或 VOUT2配置为 3.3V 输出,而通过将 FB 连接到 AGND,则可以将其配置为 5V 输出。加电期间会检测 FB1 和 FB2 连接(VDDA 或 GND)。配置设置会被锁存并且无法更改,直到 LM25143 断电且 VCC 电压降至其下降 UVLO 阈值以下,然后再次加电为止。
另外,可以通过输出端和相关 FB 引脚间的外部电阻分压器来设置输出电压。输出电压调节范围为 0.6V 至 36V。FB 处的调节阈值为 0.6V (VREF)。使用Equation5 分别计算上反馈电阻器和下反馈电阻器(分别用 RFB1 和 RFB2 表示)的值。请参阅图 9-3。

RFB2 的建议起始值为 10kΩ 至 20kΩ。
FB 引脚上所连电阻分压器的戴维南等效阻抗必须大于 5kΩ,LM25143 才能检测到该分压器并将相应通道设置为可调输出模式。

如果需要使用低 IQ 模式,谨慎选择外部电阻器。从外部分压器获取的额外电流会增加到 LM25143 ISTANDBY 电流(典型值为 15µA)。反射到 VIN 的分压器电流会按照 VOUT/VIN 的比率进行分压。例如,如果 VOUT 设为 5.55V,并且 RFB1 等于 82.5kΩ 且 RFB2 等于 10kΩ,则使用Equation7 来计算为反馈电阻器提供电流所需的 12V 输入中的输入电流。