ZHCSNL7 March 2022 LM25143
PRODUCTION DATA
通过包含多种特性来轻松满足 CISPR 11 和 CISPR 32 EMI 要求。具有可调节压摆率控制功能的自适应定时高电流 MOSFET 栅极驱动器可在开关切换期间尽可能地减少体二极管导通,从而降低高输入电压和高开关频率下的开关损耗并提高热性能和 EMI 性能。为了降低输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,针对两个输出提供 180° 交错运行方式。90° 异相时钟输出适用于级联、多通道或多相功率级。高达 2.2 MHz 的通过电阻器调节的开关频率可同步至高达 2.5 MHz 的外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。可选三角扩频调制,能够进一步改善 EMI 特征。
LM25143 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、可配置软启动功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、独立的使能端输入、单调启动至预偏置负载、具有自动切换功能(可切换到连接在 VCCX 上的外部偏置)的集成 VCC 偏置电源稳压器、可编程断续模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。使用电感器 DCR 感测电流可实现超高效率,也可使用分流电阻器进行感测以实现高精度。
LM25143 控制器采用 6mm × 6mm 热增强型 40 引脚 VQFN 封装。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小解决方案尺寸可为需要增强可靠性和耐用性的应用提供理想的负载点稳压器解决方案。