ZHCSNV5 October 2021 LM117HVQML-SP
PRODUCTION DATA
PART NUMBER | INPUT VOLTAGE RANGE | IOUT | PART NUMBER SUFFIX | PACKAGE | RADIATION TESTING (1) |
---|---|---|---|---|---|
LM117QML-SP | 4.25 V to 41.25 V | 1.5 A | K |
TO-3 (K) 2 pin |
HDR 100 krad(Si) |
0.5 A | H |
TO-39 (NDT) 3 pin |
LDR 100 krad(Si) |
||
HDR 100 krad(Si) |
|||||
Die |
LDR 100 krad(Si) |
||||
HDR 100 krad(Si) |
|||||
GW |
CFP SOIC (NAC) 16 pin |
LDR 100 krad(Si) |
|||
HDR 100 krad(Si) |
|||||
LM117HVQML-SP | 4.25 V to 60 V | 0.5 A | H |
TO-39 (NDT) 3 pin |
LDR 100 krad(Si) |
HDR 100 krad(Si) |
|||||
Die |
LDR 100 krad(Si) |
||||
HDR 100 krad(Si) |
|||||
GW |
CFP SOIC (NAC) 16 pin |
LDR 100 krad(Si) |
|||
HDR 100 krad(Si) |
|||||
LM137QML-SP | –41.25 V to –4.25 V | 1.5 A | H |
TO-39 (NDT) 3 pin |
HDR 30 krad(Si) |