ZHCSNV5 October 2021 LM117HVQML-SP
PRODUCTION DATA
LM117HVQML-SP 可调节 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 57V 输出范围内提供 0.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。
经飞行验证的 LM117HVQML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。
对于低电压应用,LM117QML-SP 是一个引脚对引脚直接可替代器件,适合不超过 41.25V 的电压。有关负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP 数据表。
器件型号(1) | 等级(2) | 封装(3) |
---|---|---|
LM117HVGWRLQMLV | 飞行等级 QMLV,在 LDR (10mrad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) | CFP SOIC (NAC) 16 引脚 6.35mm × 9.91mm 质量 = 0.467g(5) |
5962R0722962VZA | ||
LM117HVGWRQMLV | 飞行等级 QMLV,在 HDR (50-300rad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) | |
5962R0722902VZA | ||
LM117HVNAC/EM | 工程样片(4) | |
LM117HVHRLQMLV | 飞行等级 QMLV,在 LDR (10mrad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) | TO-39 (NDT) 3 引脚 8.26mm × 8.26mm 质量 = 1.036g(5) |
5962R0722961VXA | ||
LM117HVHRQMLV | 飞行等级 QMLV,在 HDR (50-300rad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) | |
5962R0722901VXA | ||
LM117HVH MDE | 飞行等级 QMLV,在 LDR (10mrad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) |
裸片 2.18mm × 2.36mm |
5962R0722961V9A | ||
LM117HVH MDR | 飞行等级 QMLV,在 HDR (50-300rad/s) 下 RHA 为 100krad(Si) | |
5962R0722901V9A |