ZHCSPK0A July 2022 – August 2026 ISOW7721
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW7721 通道电源电流 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN_IO1 = EN_IO2 = 0V;VI = VCCI(1) (ISOW7721); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW7721) |
IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | EN_IO1 = EN_IO2 = VCCI;VI = VCCI (ISOW7721); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW7721) |
IDD_IO | 3.5 | 6 | mA | ||
| IISOIN | 3.5 | 5 | mA | ||||
| EN_IO1 = EN_IO2 = VCCI;VI = 0V (ISOW7721); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISOW7721) |
IDD_IO | 4.5 | 7 | mA | |||
| IISOIN | 5 | 7 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDD_IO | 4 | 6.5 | mA | |
| IISOIN | 4 | 6 | mA | ||||
| 10Mbps | IDD_IO | 4.4 | 6.7 | mA | |||
| IISOIN | 4.6 | 6.4 | mA | ||||
| 100Mbps | IDD_IO | 8.6 | 11.7 | mA | |||
| IISOIN | 8.7 | 11.4 | mA | ||||