ZHCSPK0A July   2022  – August 2026 ISOW7721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 5V
    12. 5.12 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 5V
    13. 5.13 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 3.3V
    15. 5.15 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 2.5V
    16. 5.16 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 2.5V
    17. 5.17 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 1.8V
    18. 5.18 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 1.8V
    19. 5.19 开关特性 - 5V 电源
    20. 5.20 开关特性 - 3.3V 电源
    21. 5.21 开关特性 - 2.5V 电源
    22. 5.22 开关特性 - 1.8V 电源
    23. 5.23 绝缘特性曲线
    24. 5.24 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
      4. 7.3.4 多器件级联以增加功率输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 修订历史记录
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

ISOW7721 器件是具有低辐射集成式高效电源转换器的电隔离双通道数字隔离器。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中单独使用隔离式电源。如果需要额外的电源,ISOW7721 支持多器件链,通过在系统中使用两个器件将集成电源输出增加至 >1W。

电源转换器可在 –40°C 至 +125°C 的宽工作环境温度范围内高效运行。该器件提供改进的发射性能,简化了电路板设计,并提供了铁氧体磁珠以进一步衰减发射。ISOW7721 旨在提供增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。

ISOW7721 在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,可提供高电磁抗扰度。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。ISOW7721 具有 1 个正向通道和 1 个反向通道。如果输入信号丢失,不具有 F 后缀的 ISOW7721 器件默认输出高电平,而具有 F 后缀的 ISOW7721F 器件默认输出低电平。ISOW7721 通过将 VIO 和 VDD 一起连接到 PCB 上,可在 3V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,这些器件支持 1.71V 至 5.5V 的逻辑电源 (VIO),可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。VISOIN 和 VISOOUT 需在电路板上相连,二者之间可接入铁氧体磁珠,或经由 LDO 供电。

这些器件有助于防止数据总线(例如,UART、RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布线技术,该器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。该器件采用 20 引脚小外形尺寸集成电路宽体 (SOIC-WB) DFM 封装。

ISOW7721 ISOW7721 简化原理图ISOW7721 简化原理图