ZHCSPK0A July 2022 – August 2026 ISOW7721
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源转换器 | ||||||
| VDD | 电源转换器电源电压 | 3.3V 工作电压 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| 5V 工作电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| VDD(UVLO+) | 电源转换器电源上升时的正阈值 | 电源转换器电源上升时的正阈值 | 2.7 | 2.95 | V | |
| VDD(UVLO-) | 电源转换器电源下降时的正阈值 | 电源转换器电源下降时的正阈值 | 2.40 | 2.55 | V | |
| VDD(HYS) | 电源转换器电源电压迟滞 | 电源转换器电源电压迟滞 | 0.15 | V | ||
| 通道隔离 | ||||||
| VIO、VISOIN(3) | 通道逻辑电源电压 | 1.8V 工作电压 | 1.71 | 1.89 | V | |
| 2.5V、3.3V 和 5V 工作电压 | 2.25 | 5.5 | V | |||
| VIO(UVLO+) | 逻辑电源电压的上升阈值 | 1.55 | 1.7 | V | ||
| VIO(UVLO-) | 逻辑电源电压的下降阈值 | 1.0 | 1.41 | V | ||
| VIO(HYS) | 逻辑电源电压迟滞 | 75 | mV | |||
| IOH | 高电平输出电流(1) | VISOIN = 5V | -4 | mA | ||
| VISOIN = 3.3V | -2 | mA | ||||
| VISOIN = 2.5V | -1 | mA | ||||
| VISOIN = 1.8V | -1 | mA | ||||
| IOL | 低电平输出电流(1) | VISOIN = 5V | 4 | mA | ||
| VISOIN = 3.3V | 2 | mA | ||||
| VISOIN = 2.5V | 1 | mA | ||||
| VISOIN = 1.8V | 1 | mA | ||||
| VIH | 高电平输入电压(2) | 0.7 × VSI | VSI | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 × VSI | V | ||
| DR | 数据速率 | 100 | Mbps | |||
| tPWRUP | 通道隔离器在加电或 EN/FLT 为高电平后就绪 | VISOIN > VIO(UVLO+) | 5 | ms | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||