ZHCSPK0A July   2022  – August 2026 ISOW7721

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 5V
    12. 5.12 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 5V
    13. 5.13 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 3.3V
    15. 5.15 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 2.5V
    16. 5.16 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 2.5V
    17. 5.17 电气特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 1.8V
    18. 5.18 电源电流特性通道隔离器 - VIO、VISOIN = 1.8V
    19. 5.19 开关特性 - 5V 电源
    20. 5.20 开关特性 - 3.3V 电源
    21. 5.21 开关特性 - 2.5V 电源
    22. 5.22 开关特性 - 1.8V 电源
    23. 5.23 绝缘特性曲线
    24. 5.24 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
      4. 7.3.4 多器件级联以增加功率输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 修订历史记录
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

低成本的双层 PCB 必须足以实现良好的 EMC 性能:

  • 在顶层布置高速走线可避免使用过孔(及其引入的电感),并在隔离器与数据链路的发送器和接收器电路之间实现可靠互连。
  • 通过在高速信号层旁边放置一个实心接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为返回电流提供出色的低电感路径。
  • 靠近接地层放置电源层会额外产生大约 100pF/in2 的高频旁路电容。
  • 在底层路由速度较慢的控制信号可实现更高的灵活性,因为这些信号链路通常具有裕量来承受过孔等导致的不连续性。

如果需要额外的电源电压层或信号层,请在堆叠中添加另一个电源层或接地层系统,以使这些层保持对称。这样可使栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。

该器件没有散热焊盘来散热,因此会通过相应的 GND 引脚进行散热。验证两个 GND 引脚上都存在足够的覆铜,以防器件的内部结温上升到不可接受的水平。

图 8-6 显示了器件旁路电容器的推荐布置和布线。为满足应用 EMC 要求,必须遵循以下指南:

  • 10nF 高频旁路电容器必须靠近 VDD 和 VISOOUT 引脚放置,距离器件引脚的距离小于 1mm。这对于优化辐射发射性能至关重要。验证这些电容器尺寸为 0402,以使电容器产生最少的电感 (ESL)。
  • 在电源转换器输入端 (VDD) 和输出端 (VISOOUT) 电源引脚上必须放置至少 10μF 的大容量电容器。
  • VDD 和 GND1 上的布线必须对称,一直到连接旁路电容器。同样,VISOOUT 和 GND2 上的布线须保持对称。
  • 将两个 0402 型铁氧体磁珠(器件型号:BLM15EX331SN1)放置在 VISOOUT 和 GND2 路径上,以使电源转换器输出的任何高频噪声在进入 PCB 上的其他元件之前都会产生高阻抗。
  • 在电源转换器输出端子 VISOOUT 引脚 12 和 GND2 引脚 11 的 4mm 范围内,不得有任何金属布线或接地覆铜。VSEL 引脚也处于 VISOOUT 域中,并且必须短接至引脚 11 或引脚 12 才能选择输出电压。
  • 对于低辐射发射设计,强烈建议尽可能遵循 EVM 的布局指南。