ZHCSPK0A July 2022 – August 2026 ISOW7721
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禁用电源转换器 | |||||||
| 电源转换器电源电流 | EN/FLT = GND1,VISOOUT = 无 ILOAD | IDD | 0.28 | 0.45 | mA | ||
| 逻辑电源电流 | EN/FLT = GND1 | IIO | 0.27 | 0.57 | mA | ||
| 使能电源转换器 | |||||||
电源转换器电源电流输入 |
VDD = 5V,VSEL = VISOOUT | ILOAD = 55mA | IDD | 115 | 171 | mA | |
| VDD = 5V,VSEL = VISOOUT | ILOAD = 110mA | 225 | 316 | mA | |||
| VDD = 5V,VSEL = GND2 | ILOAD = 70mA | 127 | 169 | mA | |||
| VDD = 5V,VSEL = GND2 | ILOAD = 140mA | 250 | 310 | mA | |||
| VDD = 3.3V,VSEL = GND2 | ILOAD = 30mA | 74 | 112 | mA | |||
| VDD = 3.3V,VSEL = GND2 | ILOAD = 60mA | 143 | 216 | mA | |||
| 电源转换器输出电流(1) | VDD = 5V | VSEL = VISOOUT | IISOOUT | 110 | mA | ||
| VDD = 5V | VSEL = GND2 | 140 | mA | ||||
| VDD = 3.3V | VSEL = GND2 | 60 | mA | ||||