ZHCSPK0A July 2022 – August 2026 ISOW7721
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅开关特性测试电路和电压波形 | 7.6 | 10.7 | 15.7 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.9 | 5 | ns | |||
| ENIO_tPLH、ENIO_tPHL | ENIO 传播延迟时间(相反侧) | 请参阅启用/禁用传播延时时间测试电路和波形 | 210 | 473.8 | ns | ||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 4 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 5.5 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅开关特性测试电路和电压波形 | 2.5 | 3.6 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.4 | 3.5 | ns | |||
| tPHZ | 通道禁用传播延迟,高电平至高阻抗输出 | 请参阅启用/禁用传播延时时间测试电路和波形 | 217 | 286 | ns | ||
| tPLZ | 通道禁用传播延迟,低电平至高阻抗输出 | 217 | 286 | ns | |||
| tPZH | 通道使能传播延迟,高阻抗至高电平输出,适用于 ISOW7721 | 237 | 333 | ns | |||
| 通道使能传播延迟,高阻抗至高电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISOW7721 | 237 | 333 | ns | ||||
| tPZL | 通道使能传播延迟,高阻抗至低电平输出,适用于 ISOW7721 | 237 | 333 | ns | |||
| 通道使能传播延迟,高阻抗至低电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISOW7721 | 237 | 333 | ns | ||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VIO 或 VISOIN 以 10mV/ns 降至低于 1.6V 时开始测量。请参阅默认输出延时时间测试电路和电压波形 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 0.7 | ns | |||