ZHCSMC5G December 2019 – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 IEC 60601 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB 4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
| 最大瞬态隔离电压,7071VPK; 最大重复峰值隔离电压,2121VPK; 最大浪涌隔离电压, 10000VPK |
符合 CSA 62368-1、IEC 62368-1、CSA 61010-1 和 IEC 61010-1 标准的 5000VRMS 绝缘,1000VRMS 基本工作电压和 600VRMS 增强型工作电压(污染等级 2,材料组 I),符合 CSA 60601-1 和 IEC 60601-1 标准的 5000 VRMS 隔离,2 种适用于 250VRMS 的 MOPP |
单一保护, 5000VRMS |
增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候, 700VRMS 最大工作电压 |
符合 EN 61010-1 和 EN 62368-1 标准的 5000VRMS 增强型绝缘、高达 600VRMS 工作电压,符合 EN 60950-1 标准的高达 800VRMS 工作电压 |
| 证书编号:40040142 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号:CQC21001304083 | 客户端 ID 编号:077311 |