ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| VDE | CSA | UL |
|---|---|---|
| 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 |
根据 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1 进行了认证 | 在 UL 1577 组件认证计划下 进行了认证 |
| 基本绝缘, 4000VPK 最大瞬态隔离电压, 560VPK 最大重复峰值隔离电压 |
4000VRMS 隔离等级; 符合 CSA 60950-1 和 IEC 60950-1 148VRMS 工作电压 标准的增强绝缘; 符合 CSA 62368-1 和 IEC 62368-1 300VRMS 工作电压标准的基本绝缘 |
单一保护, 2500 VRMS |
| 证书编号:40047657 | 主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 |