ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器被启用,接收器被禁用 | |||||
| ICC1 | 逻辑侧电源电流,RE 为 0V 或 VCC,DE 为 0V 或 VCC1,3.3V VCC1 | 8 | mA | ||
| 逻辑侧电源电流,RE 为 0V 或 VCC,DE 为 0V 或 VCC1,5V VCC1 | 10 | mA | |||
| ICC2 | 总线侧电源电流,RE 为 0V 或 VCC,DE 为 0V,空载 | 15 | mA | ||