ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
图 5-1 ISO3080 和 ISO3086 DW 封装16 引脚 SOIC顶视图
图 5-2 ISO3082 和 ISO3088 DW 封装16 引脚 SOIC顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ISO3080、 ISO3086 |
ISO3082、 ISO3088 |
||
| A | 14 | — | I | 总线侧接收器同相输入 |
| — | 12 | I/O | 总线侧收发器同相输入或输出 (I/O) | |
| B | 13 | — | I | 总线侧接收器反相输入 |
| — | 13 | I/O | 总线侧收发器反相输入或输出 (I/O) | |
| D | 6 | 6 | I | 驱动器输入 |
| DE | 5 | 5 | I | 启用(高电平时)或禁用(低电平或开路时)ISO308x 的驱动器输出 |
| GND1 | 2 | 2 | — | VCC1 的接地连接 |
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| GND2 | 9 | 9 | — | VCC2 的接地连接 |
| 10 | 10 | |||
| 15 | 15 | |||
| NC | — | 11 | — | 无连接 |
| 14 | ||||
| R | 3 | 3 | O | 接收器输出 |
| RE | 4 | 4 | I | 禁用(高电平或开路时)或启用(低电平时)ISO308x 的接收器输出 |
| VCC1 | 1 | 1 | — | 电源,VCC1 |
| VCC2 | 16 | 16 | — | 电源,VCC2 |
| 是 | 11 | — | O | 驱动器同相输出 |
| Z | 12 | — | O | 驱动器反相输出 |