ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |VOD| | 驱动器差分输出电压幅度 | IO = 0mA,无负载 |
3 | 4.3 | VCC2 | V |
RL = 54Ω,请参阅图 11 |
1.5 | 2.3 | V | |||
RL = 100Ω (RS-422),请参阅图 11 |
2 | 2.3 | V | |||
Vtest 的范围为 –7V 至 +12V,请参阅图 12 |
1.5 | V | ||||
| Δ|VOD| | 两个状态之间的差分输出电压变化 | 请参阅图 11 和图 12 |
-200 | 200 | mV | |
| VOC | 共模输出电压 | 请参阅图 13 |
1 | 2.6 | 3 | V |
| ΔVOC (SS) | 两个状态之间的稳态共模输出电压变化 | 请参阅图 13 |
–100 | 100 | mV | |
| VOC(PP) | 峰峰值共模输出电压 | 请参阅图 13 |
0.5 | V | ||
| II | 输入电流 | D、DE、VI 为 0V 或 VCC1 |
-10 | 10 | µA | |
| IOZ | 高阻抗状态输出电流 | ISO3082、ISO3088 |
请参阅接收器偏置输入 电流参数 |
|||
| ISO3080、ISO3086;VY 或 VZ = 12V,VCC = 0V 或 5V,DE = 0V,其他输入为 0V | 1 | µA | ||||
| ISO3080、ISO3086;VY 或 VZ = -7V,VCC = 0V 或 5V,DE = 0V,其他输入为 0V | -1 | µA | ||||
| IOS | 短路输出电流 | VA 或 VB 为 –7V,其他输入为 0V |
-200 | 200 | mA | |
VA 或 VB 为 12V,其他输入为 0V |
-200 | 200 | mA | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,请参阅图 14 和图 15 |
25 | 50 | kV/µs | |