ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | 请参阅图 18 | 1 | ns | ||
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | 90 | 125 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | ISO3080/82,请参阅图 18 | 4 | 20 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | ISO3086/88,请参阅图 18 | 4 | 12 | ns | |
| tPHZ,tPZH | 传播延迟,高电平至高阻抗输出和高阻抗至高电平输出 |
请参阅图 19 | 22 | ns | ||
| tPZL,tPLZ | 传播延迟,高阻抗至低电平输出 和低电平至高阻抗 输出 |
请参阅图 20 | 22 | ns | ||