ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC(2) | 电源电压,VCC1 和 VCC2 | -0.3 | 6 | V |
| VO | 任何总线 I/O 端子上的电压 | -9 | 14 | V |
| VIT | 电压输入,瞬态脉冲,A、B、Y 和 Z(通过 100Ω 电阻,请参阅图 21) | -50 | 50 | V |
| VI | 任何 D、DE 或 RE 端子上的电压输入 | -0.5 | 6 | V |
| IO | 接收器输出电流 | -10 | 10 | mA |
| TJ | 结温 | 150 | ℃ | |
| TSTG | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |