ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1 | 逻辑侧电源电压 | 3.15 | 5.5 | V | |
| VCC2 | 总线侧电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VOC | 总线 I/O 引脚 A 或 B 上的电压 | -7 | 12 | V | |
| VIH | 高电平输入电压(D、DE、RE 输入) | 2 | VCC | V | |
| VIL | 低电平输入电压(D、DE、RE 输入) | 0 | 0.8 | V | |
| VID | 差分输入电压,A,以 B 为基准 | -12 | 12 | V | |
| VID | 差分输入电压,动态 (ISO3086) | 请参阅图 10 | V | ||
| RL | 差分负载电阻 | 54 | 60 | Ω | |
| IO | 输出电流、驱动器 | -60 | 60 | mA | |
| IO | 接收器输出电流 | -8 | 8 | mA | |
| TA | 工作环境温度(ISO15 和 ISO35) | -40 | 85 | °C | |