ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
图 7-1 驱动器 VOD 测试和电流定义
图 7-2 采用共模负载测试电路的驱动器 VOD
图 7-3 驱动器共模输出电压的测试电路和波形定义
图 7-4 驱动器开关测试电路和电压波形
图 7-5 驱动器高电平输出启用和禁用时间测试电路和电压波形
图 7-6 驱动器低电平输出启用和禁用时间测试电路和电压波形
图 7-7 接收器电压和电流定义
图 7-8 接收器开关测试电路和波形
图 7-9 接收器启用测试电路和波形,数据输出高电平
图 7-10 接收器启用测试电路和波形,数据输出低电平
图 7-11 瞬态过压测试电路
图 7-12 半双工共模瞬态抗扰度测试电路
图 7-13 全双工共模瞬态抗扰度测试电路