ZHCSP95B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 (Vs) | 6 | V | ||
| 模拟输入,VIN+,VIN–(2) | 差分 (VIN+) - (VIN-) | -12 | 12 | V |
| 共模 | GND – 20 | 120 | V | |
| 模拟输入 (REF) | 模拟输入 (REF) | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| 模拟输入 (FB) | 模拟输入 (FB) | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| 模拟输出 (OUT) | 模拟输出 (OUT) | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| 数字输出 (ALERT) | 温度警报输出 | GND – 0.3 | Vs + 0.3 | V |
| TA | 工作温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 165 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 165 | °C |