ZHCSP95B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
INA790x 的增强型 PWM 抑制功能增加了对大共模 ΔV/Δt 瞬态的衰减。与 PWM 信号相关的大 ΔV/Δt 共模瞬变用于电机或螺线管驱动和开关电源等应用。电流检测放大器输出端可能发生的共模瞬变干扰会导致错误的测量,并在输出有效时施加限制。INA790x 采用高共模抑制技术设计,可在系统受到干扰之前减少大的 ΔV/Δt 瞬变。因此,使用 INA790x 可使系统设计变得简单。与传统电流检测放大器相比,它将高交流 CMRR 与信号带宽相结合,使得 INA790x 可在共模转换期间尽可能地减小输出干扰和振铃。图 6-4 显示了 INA790x PWM 增强性能。