ZHCSP95B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ALERT | 14 | 数据输出 | 开漏温度警报 |
| FB | 12 | 模拟输入 | 增益调整反馈;连接至电阻分压器以调整器件增益 |
| GND | 5 | 模拟 | 接地 |
| IN– | 9 | 模拟输入 | 负载侧的内部分流器与负放大器输入之间采用开尔文连接 |
| IN+ | 1 | 模拟输入 | 电源侧的内部分流器与正放大器输入之间采用开尔文连接 |
| IS– | 8 | 模拟输入 | 连接到负载 |
| IS+ | 15 | 模拟输入 | 连接到电源 |
| NC | 2 | – | 连接到 IN+(引脚 1) |
| NC | 4、6、7 | – | 接地或保持未连接 |
| NC | 10 | – | 连接到 IN-(引脚 9) |
| OUT | 11 | 模拟输出 | 输出电压 |
| REF | 13 | 模拟输入 | 基准电压,0V 至 VS |
| VS | 3 | 模拟 | 电源,2.7V 至 5.5V |