ZHCSP95B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
请注意,集成检测元件像所有低欧姆分流电阻器一样具有电感。分流电感可能会导致分流电压过冲和交流增益峰值,如果系统在检测到超过 100kHz 的小信号频率时需要线性且精确的电流测量,或如果系统无法容忍快速电流阶跃响应产生的过冲(例如当比较器跟踪是否发生快速过流事件时),则不需要这种情况。图 7-3 展示了 INA790x 分流阻抗与频率间的关系。
通常,可以通过添加差分滤波器来抵消低电阻分流电阻器的电感,该差分滤波器会生成一个极点,使电感引入的零点变平。对于 INA790x,在开尔文检测连接和放大器输入之间提供内部短路,以优化噪声、性能和质量。因此,这些连接上的输入电阻非常低,而要应用输入滤波器,IN+ 和 IN- 之间需要大于 22µF 的电容。滤波电容器必须放置在 IN+ 和 IN- 引脚之间(尽可能靠近它们)。图 7-4 展示了使用和不使用输入滤波电容器时的增益响应与频率间的关系。
另一种抵消分流电感的选择是在可调节增益设置输出缓冲器处引入传递函数的零点,该电路配置称为 RISO 双反馈。该运算放大器网络提供了一个零点来消除分流电感,而不会影响整体带宽和输出阻抗。图 7-5 显示了 RISO 双反馈电路配置
根据测得的带宽和输出阻抗,表 7-4 显示了可用于实现具有所需增益的电路的电路元件值。建议电阻容差低于 2%。图 7-6 和图 7-7 显示了使用和不使用 RISO 双反馈电路时的负载阶跃响应(元件值如表 7-4 所示)。
| 可调增益 | 总增益 (mV/A) | RFB1 | RFB2 | RISO | CF | 最小 CL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19.1kΩ | 开路 | 200Ω | 10nF | 10nF |
| 2 | 40 | 19.1kΩ | 19.1kΩ | 0Ω(短路) | 0.1nF | 开路 |
| 3 | 60 | 19.1kΩ | 9.76kΩ | 0Ω(短路) | 0.1nF | 开路 |
| 4 | 80 | 19.1kΩ | 6.26kΩ | 0Ω(短路) | 0.1nF | 开路 |
| 5 | 100 | 19.1kΩ | 4.7kΩ | 0Ω(短路) | 0.1nF | 开路 |
| 可调增益 = 1,VCM = 20V,VS = 5V,VREF = 0.2V |
| 可调增益 = 4,VCM = 20V,VS = 5V,VREF = 0.2V |