ZHCSP95B May 2024 – July 2025 INA790A , INA790B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
螺线管驱动电流检测中存在与电机内联电流检测相似的挑战。在某些拓扑结构中,电流检测放大器暴露在接地和电源之间的满量程 PWM 电压下。INA790x 非常适合此类应用。总系统精度为 0.35% 且总系统漂移为 35ppm/°C 的 400μΩ 集成分流器可在整个温度范围内提供系统精度,因此无需在多种温度下进行系统校准。