ZHCSYO3A July   2025  – August 2025 INA600

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 - INA600A
    6. 6.6 电气特性 - INA600B
    7. 6.7 电气特性 - INA600F
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 增益选项和电阻器
        1. 7.3.1.1 增益误差和漂移
      2. 7.3.2 输入共模电压范围
      3. 7.3.3 EMI 抑制
      4. 7.3.4 典型规格与分布
      5. 7.3.5 电过应力
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基准引脚
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用差分放大器进行 48V 电池监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

本节提供了 INA600B 差分放大器在给定设计要求下的基本计算。

首先,48V 电池电压需要衰减并连接到 5V 的 ADC 参考电压。这需要 G = 1/10 或 0.10V/V,因此为应用选择了 INA600B。

方程式 1. G a i n =   V A D C V B A T =   5 48 is approximately 0.10    

在 5V 电源供电、增益为 1/10 的条件下,INA600 的最大共模输入范围为 (V–) + 55V,具体数值可参考 INA600B 电气特性 表。

这完全符合检测 48V 电池电压的要求,并且根据 INA600B 电气特性 表,以输出为基准的共模抑制比 (CMRR) 最小值为 95dB。这对应于衰减因子 1 56234 .这有助于将图 8-2 中所示的 100mV 共模误差衰减至 2μV 以下。

参考 INA600B 输出时,方程式 2 将共模误差、RTO 计算为约 2µV。

方程式 2. C M E r r _ R T O = 100 m V 56231   ≅ 2 μ V

接下来,根据电气特性 表,INA600B 的输入阻抗为 1.2MΩ。假设电池满电压为 48V,流经电阻器的输入电流计算如下:

方程式 3.   I R I N =   V B A T R I N =   48 1.20 M = 40 μ A    

该流经电阻器的输入电流加上 65μA 的放大器静态电流,导致总电流消耗为 105μA,这符合 125μA 的设计要求。

方程式 4. I t o t a l =   I R I N +   I Q

下一步是计算应用中的其他误差源。根据电气特性 表,当增益 = 0.2V/V 时,最大增益误差和失调电压误差分别为 0.05% 和 3.0mV。

方程式 5. T o t a l   E r r o r =   ( 0.0005 × 48 ) 2 +   0.0030 2 = 24.2 m V

对于 8 位 5V ADC,VLSB 计算如下:

方程式 6. V L S B =   5 2 8 = 19.5 m V

计算得到的总误差为 24.2mV,约占 5V ADC 满量程电压的 1.25LSB,因此可实现接近 8 位(约为 7.998 位)的 ENOB,充分满足 7.5 位的要求。

请注意,此处并未计算温度范围内的误差,但可以根据应用的温度要求,按照电气特性 表中提供的漂移规格,轻松地将其包括在误差分析中。这些漂移误差和噪声通常不会严重影响 8 位精度级别的性能。最后,失调电压和增益误差的校准可以将精度提高到 10-12 位以上,因为这些因素是应用中的主要误差源。