ZHCSYO3A July   2025  – August 2025 INA600

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 - INA600A
    6. 6.6 电气特性 - INA600B
    7. 6.7 电气特性 - INA600F
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 增益选项和电阻器
        1. 7.3.1.1 增益误差和漂移
      2. 7.3.2 输入共模电压范围
      3. 7.3.3 EMI 抑制
      4. 7.3.4 典型规格与分布
      5. 7.3.5 电过应力
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基准引脚
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 使用差分放大器进行 48V 电池监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

INA600 是一款带有精密匹配电阻器的电压检测差分放大器,支持多种衰减增益选项。精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省了物料清单 (BOM) 成本和布板空间。该器件实现了 ±0.05% 的最大增益误差和 5ppm/°C 的最大增益漂移,以及同时具备 92dB 的最小共模抑制比 (G = 1/5)。INA600 在 8 位至 10 位系统中使用时,通常不需要校准。在系统级进一步校准偏移电压和增益误差有助于提高系统分辨率和精度,从而能够在更高分辨率的系统中使用。

> 1MΩ 的高输入阻抗以及仅 65μA 的静态电流,使 INA600 在单节电池监控应用中非常有用。以负电源轨为基准,该器件可处理 - 40V 至 + 85V 的输入电压,并能高精度地对电压进行衰减。该器件可抑制接地弹跳、开关纹波、交流市电等共模误差,并能够将衰减电压连接到低压、低速 ADC。多数误差(包括失调电压、失调电压漂移、共模抑制比、噪声)均以输出端为基准。这样可以轻松计算靠近模数转换器 (ADC) 的信噪比 (SNR) 和有效位数 (ENOB)。

INA600 提供六种衰减增益选项,共六个不同型号。INA600A 版本提供最低的衰减增益选项 1/5,而 INA600F 提供最高的衰减增益选项 1/36。INA600 的增益选项专为与各种差分和单端高压信号连接的电平转换应用而设计。差分信号包括 ±24V、±12V、±10V、±5V 等。单端信号包括 0V 至 48V、0V 至 24V、0V 至 12V、0V 至 10V、0V 至 5V 等;这些高压信号可被电平转换至多种低压(0V 至 5V、0V 至 3.3V、0V 至 2.5V 等)ADC 量程。这一特性适用于需监测多路高压信号和电源域的各类终端设备与应用场景。例如电池测试仪、太阳能串逆变器、电动工具、模拟输入模块及电池储能系统等。该器件还具有足够的带宽 (≥200kHz),可直接驱动低速 (≤10kSPS) ADC。

INA600 专为机器人、移动电源和充电器等空间受限型应用而设计。因此,与采用分立元件搭建的差分放大器相比,该器件节省了宝贵的 PCB 面积。为便于在汽车和工业应用中使用,该器件提供标准引脚封装,如 SOT-23 和 SC70。