ZHCSYO3A July 2025 – August 2025 INA600
PRODMIX
INA600 是一款集成式差分放大器,可处理较大的差分电压,同时抑制较大的共模电压。该器件具有 65µA(典型值)的低功耗,并且体积更小巧。
凭借上述规格,该器件适用于使用 48V 电池的应用,例如机器人、电动工具等。尽管电池监控 IC 通常用于执行包括电芯均衡、保护、电压和电流检测等复杂功能,这些系统在使用控制环驱动各类电机时,仍然需要对电池电压、内部直流母线电压以及负载电压进行基本监控。在这些情况下,可以使用下面所示的基于放大器的监控应用。
图 8-2 展示了一个示例电路,此电路监控 48V 电池电压并将该电压连接到使用 5V 电源供电的 ADC。在该应用中使用差分放大器的主要优势是消除了接地反弹,而接地反弹是测量电池电压时的共模信号。如果不抑制这些接地反弹信号,可能导致几毫伏至几十毫伏或几百毫伏范围的误差。